Österreich - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 29 W, 4200 lm, 4200 lm, 4000 K, Sehr breitstrahlend, Weiß

ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH

Produktbeschreibung

Compact, Semi-recessed, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzgerät extern (Ein/Aus), 4200 lm, 4200 lm, 29 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Sehr breitstrahlend, Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 8718699976699
Vollständiger Bestellcode: 871869997669900
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
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101224 de_AT pdf 301.2 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101224_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101224_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH IES
Revit-Datei
ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH 910505101224 ZIP
Dialux
ULD File - ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH LDT