Österreich - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 31 W, 3900 lm, 2700 K, Breitstrahlend (WB), Weiß

ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH

Produktbeschreibung

Compact, Semi-recessed, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzgerät extern (Ein/Aus), 3900 lm, 31 W, 132 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Breitstrahlend (WB), Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 910505101221
Vollständiger Bestellcode: 871869997667500

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
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
Localized commercial leaflet 910505101221 de_AT pdf 302.0 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101221_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101221_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH IES
Revit-Datei
ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH 910505101221 ZIP
Dialux
ULD File - ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH LDT