Österreich - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 31 W, 2800 lm, Rosé, 2200 K, Tiefbreitstrahlend (MB), Weiß

ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH

Produktbeschreibung

Compact, Semi-recessed, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzgerät extern (Ein/Aus), 2800 lm, 31 W, 90 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Tiefbreitstrahlend (MB), Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 910505101220
Vollständiger Bestellcode: 871869997666800
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
Localized commercial leaflet 910505101220 de_AT pdf 300.8 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101220_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101220_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH IES
Revit-Datei
ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH 910505101220 ZIP
Dialux
ULD File - ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH LDT