Österreich - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 19.2 W, 2600 lm, 2600 lm, Frost, 5000 K, CRI>90, Tiefbreitstrahlend (MB), Weiß

ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH

Produktbeschreibung

Compact, Semi-recessed, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzgerät extern (Ein/Aus), 2600 lm, 2600 lm, 19.2 W, 135 lm/W, Frost, 5000 K, (0.343,0.331)<3, CRI>90, Tiefbreitstrahlend (MB), Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 8718699976637
Vollständiger Bestellcode: 871869997663700
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
Localized commercial leaflet 910505101217 de_AT pdf 300.7 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101217_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101217_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH IES
Dialux
ULD File - ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH LDT