Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 19.8 W, 2600 lm, 2600 lm, Champagne, 2700 K, Tiefbreitstrahlend (MB), Weiß
ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH
Produktbeschreibung
Compact, Semi-recessed, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzgerät extern (Ein/Aus), 2600 lm, 2600 lm, 19.8 W, 131 lm/W, Champagne, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Tiefbreitstrahlend (MB), Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar
- Ja
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Signify Circle
- Service Tag
- Ja
- Beleuchtungstechnologie
- LED
- Portfolio
- Best
- Garantiedauer
- 5 Jahre