Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 19.8 W, 2600 lm, 2600 lm, 3000 K, CRI>90, Tiefbreitstrahlend (MB), Weiß

ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH

Produktbeschreibung

Compact, Semi-recessed, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzgerät extern (Ein/Aus), 2600 lm, 2600 lm, 19.8 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Tiefbreitstrahlend (MB), Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 8718699976606
Vollständiger Bestellcode: 871869997660600

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101214 de_AT pdf 302.2 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101214_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101214_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH IES
Dialux
ULD File - ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH LDT