Österreich - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 19.6 W, 2700 lm, 3000 K, Tiefbreitstrahlend (MB), Weiß

ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH

Produktbeschreibung

Compact, Semi-recessed, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzgerät extern (Ein/Aus), 2700 lm, 19.6 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Tiefbreitstrahlend (MB), Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 910505101212
Vollständiger Bestellcode: 871869997658300

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
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
Localized commercial leaflet 910505101212 de_AT pdf 302.2 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101212_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101212_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH IES
Revit-Datei
ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH 910505101212 ZIP
Dialux
ULD File - ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH LDT