Österreich - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 20.5 W, 2700 lm, 3000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Tiefbreitstrahlend (MB), Schwarz

ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK

Produktbeschreibung

Compact, Semi-recessed, Aluminium, Schwarz, Signalschwarz (RAL9004), Externes DALI Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation, Visible Light Communication, 2700 lm, 20.5 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Tiefbreitstrahlend (MB), Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 910505101210
Vollständiger Bestellcode: 871869997656900
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
Localized commercial leaflet 910505101210 de_AT pdf 425.3 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101210_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101210_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK IES
Revit-Datei
ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK 910505101210 ZIP
Dialux
ULD File - ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK ULD
Relux
ROLF File - ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK LDT