Österreich - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 11.8 W, 1700 lm, 3000 K, Tiefbreitstrahlend (MB), Weiß

ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH

Produktbeschreibung

Compact, Semi-recessed, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzgerät extern (Ein/Aus), 1700 lm, 11.8 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Tiefbreitstrahlend (MB), Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 8718699976538
Vollständiger Bestellcode: 871869997653800
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
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101207 de_AT pdf 302.1 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101207_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101207_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH IES
Dialux
ULD File - ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH LDT