Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 29 W, 4000 lm, 2700 K, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, Weiß

ST770T LED39S/827 PSU HWB WH

Produktbeschreibung

Compact, track projector, Aluminium, Weiß, Reinweiß (RAL9010), Netzteil (Ein/Aus), 4000 lm, 29 W, 136 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8719514010031
Vollständiger Bestellcode: 871951401003100

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505100737 de_AT pdf 295.4 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Bilder

Product-Photographs-910505100737_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505100737_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770T LED39S/827 PSU HWB WH IES
Dialux
ULD File - ST770T LED39S/827 PSU HWB WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T LED39S/827 PSU HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T LED39S/827 PSU HWB WH LDT