Österreich - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 28.5 W, 2700 lm, Frost, 5000 K, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, Schwarz

ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK

Produktbeschreibung

Compact, track projector, Aluminium, Schwarz, Signalschwarz (RAL9004), Netzteil (Ein/Aus), 2700 lm, 28.5 W, 98 lm/W, Frost, 5000 K, (0.343,0.331)<3, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8719514009981
Vollständiger Bestellcode: 871951400998100
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
Localized commercial leaflet 910505100732 de_AT pdf 299.0 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Bilder

Product-Photographs-910505100732_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505100732_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK IES
Dialux
ULD File - ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK ULD
Relux
ROLF File - ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK LDT