Österreich - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 19.8 W, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, Silber

ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI

Produktbeschreibung

Compact, track projector, Aluminium, Silber, Weißaluminium (RAL9006), Netzteil (Ein/Aus), 2700 lm, 19.8 W, 138 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 910505100730
Vollständiger Bestellcode: 871951400996700
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
Localized commercial leaflet 910505100730 de_AT pdf 297.9 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Bilder

Product-Photographs-910505100730_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505100730_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI IES
Revit-Datei
ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI 910505100730 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI ULD
Relux
ROLF File - ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI LDT