Österreich - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 19.6 W, 2700 lm, 2700 K, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, Weiß

ST770T LED27S/827 PSU HWB WH

Produktbeschreibung

Compact, track projector, Aluminium, Weiß, Reinweiß (RAL9010), Netzteil (Ein/Aus), 2700 lm, 19.6 W, 135 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8719514009912
Vollständiger Bestellcode: 871951400991200
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
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505100725 de_AT pdf 294.2 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Bilder

Product-Photographs-910505100725_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505100725_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770T LED27S/827 PSU HWB WH IES
Revit-Datei
ST770T LED27S/827 PSU HWB WH 910505100725 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T LED27S/827 PSU HWB WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T LED27S/827 PSU HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T LED27S/827 PSU HWB WH LDT