Österreich - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 16.6 W, 2100 lm, 2100 lm, 3000 K, Stark reflektierender Metallreflektor, engstrahlend, 10 bis 20 Grad, Weiß

ST770T 20S/830 PSU HNB WH

Produktbeschreibung

Compact, track projector, Aluminium, Weiß, Reinweiß (RAL9010), Netzteil (Ein/Aus), 2100 lm, 2100 lm, 16.6 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Stark reflektierender Metallreflektor, engstrahlend, 10 bis 20 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8719514009899
Vollständiger Bestellcode: 871951400989900
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
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505100723 de_AT pdf 293.0 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Bilder

Product-Photographs-910505100723_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505100723_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770T 20S/830 PSU HNB WH IES
Revit-Datei
ST770T 20S/830 PSU HNB WH 910505100723 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T 20S/830 PSU HNB WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 20S/830 PSU HNB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 20S/830 PSU HNB WH LDT