Österreich - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 11.8 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, Schwarz

ST770T LED17S/930 PSU HMB BK

Produktbeschreibung

Compact, track projector, Aluminium, Schwarz, Signalschwarz (RAL9004), Netzteil (Ein/Aus), 1700 lm, 11.8 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 910505100722
Vollständiger Bestellcode: 871951400988200

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
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
Localized commercial leaflet 910505100722 de_AT pdf 300.3 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Bilder

Product-Photographs-910505100722_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505100722_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770T LED17S/930 PSU HMB BK IES
Revit-Datei
ST770T LED17S/930 PSU HMB BK 910505100722 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T LED17S/930 PSU HMB BK ULD
Relux
ROLF File - ST770T LED17S/930 PSU HMB BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T LED17S/930 PSU HMB BK LDT