Österreich - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 11.8 W, 1700 lm, 3000 K, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, Weiß

ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG

Produktbeschreibung

Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminium, Weiß, Reinweiß (RAL9010), Netzteil (Ein/Aus), 1700 lm, 11.8 W, 149 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 910505100721
Vollständiger Bestellcode: 871951400987500
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
Localized commercial leaflet 910505100721 de_AT pdf 297.6 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Bilder

Product-Photographs-910505100721_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505100721_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG IES
Revit-Datei
ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG 910505100721 ZIP
Dialux
ULD File - ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG ULD
Relux
ROLF File - ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG ROLFZ
LDT
LDT File - ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG LDT