Österreich - Deutsch

Philips StoreFlow, Track flood (double), 38 W, 5800 lm, 4000 K, Doppelt asymmetrische Optik, Weiß

ST762T 27S/840 PSU WH

Produktbeschreibung

Track flood (double), Aluminium, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 5800 lm, 38 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Doppelt asymmetrische Optik, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8720169011625
Vollständiger Bestellcode: 872016901162500

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102524 de_AT pdf 312.6 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102524_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102524_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST762T 27S/840 PSU WH IES
Revit-Datei
ST762T 27S/840 PSU WH 910505102524 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 27S/840 PSU WH ULD
Relux
ROLF File - ST762T 27S/840 PSU WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 27S/840 PSU WH LDT