Österreich - Deutsch

Philips StoreFlow, Track flood (double), 37.6 W, 5400 lm, 3000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Doppelt asymmetrische Optik, Schwarz

ST762T 27S/830 DIA BK

Produktbeschreibung

Track flood (double), Aluminium, Schwarz, DALI-Dimmen Interact System Ready, 5400 lm, 37.6 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Doppelt asymmetrische Optik, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8720169011618
Vollständiger Bestellcode: 872016901161800

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102523 de_AT pdf 433.8 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102523_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102523_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST762T 27S/830 DIA BK IES
Revit-Datei
ST762T 27S/830 DIA BK 910505102523 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 27S/830 DIA BK ULD
Relux
ROLF File - ST762T 27S/830 DIA BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 27S/830 DIA BK LDT