Österreich - Deutsch

Philips StoreFlow, Track flood (single), 32.5 W, 4100 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready, Asymmetrischer Abstrahlungswinkel, Silber

ST761T 39S/PW930 WIA SI

Produktbeschreibung

Track flood (single), Aluminium, Silber, Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, 4100 lm, 32.5 W, 126 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Asymmetrischer Abstrahlungswinkel, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8720169011564
Vollständiger Bestellcode: 872016901156400
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
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102518 de_AT pdf 423.2 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102518_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102518_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST761T 39S/PW930 WIA SI IES
Revit-Datei
ST761T 39S/PW930 WIA SI 910505102518 ZIP
Dialux
ULD File - ST761T 39S/PW930 WIA SI ULD
Relux
ROLF File - ST761T 39S/PW930 WIA SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST761T 39S/PW930 WIA SI LDT