Österreich - Deutsch

Philips StoreFlow, Track flood (single), 20 W, 2700 lm, 3000 K, Asymmetrischer Abstrahlungswinkel, Weiß

ST761T 27S/830 PSU WH

Produktbeschreibung

Track flood (single), Aluminium, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 2700 lm, 20 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Asymmetrischer Abstrahlungswinkel, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8720169011557
Vollständiger Bestellcode: 872016901155700
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
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102517 de_AT pdf 304.5 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102517_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102517_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST761T 27S/830 PSU WH IES
Revit-Datei
ST761T 27S/830 PSU WH 910505102517 ZIP
Dialux
ULD File - ST761T 27S/830 PSU WH ULD
Relux
ROLF File - ST761T 27S/830 PSU WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST761T 27S/830 PSU WH LDT