Österreich - Deutsch

Philips StoreFlow, Track flood (double), 77 W, 9400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, Doppelt asymmetrische Optik, Schwarz

ST762T 49S/PW930 DIA BK

Produktbeschreibung

Track flood (double), Aluminium, Schwarz, DALI-Dimmen Interact System Ready, 9400 lm, 77 W, 123 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Doppelt asymmetrische Optik, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8720169014343
Vollständiger Bestellcode: 872016901434300

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102415 de_AT pdf 434.2 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102415_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102415_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST762T 49S/PW930 DIA BK IES
Dialux
ULD File - ST762T 49S/PW930 DIA BK ULD
Relux
ROLF File - ST762T 49S/PW930 DIA BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 49S/PW930 DIA BK LDT