Österreich - Deutsch

Philips StoreFit, Track projector, 30.5 W, 4100 lm, 3000 K, Kabellos, Interact Ready, Tiefbreitstrahlend (MB), Schwarz

ST210T 39S/830 WIA MB BK

Produktbeschreibung

Track projector, Aluminium, Schwarz, Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, 4100 lm, 30.5 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Tiefbreitstrahlend (MB), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8720169011922
Vollständiger Bestellcode: 872016901192200

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102554 de_AT pdf 390.5 kB

Montage

Montageanleitung
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102554_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102554_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals