Österreich - Deutsch

Philips StoreFit, Track projector, 21 W, 2700 lm, 3000 K, Kabellos, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), Schwarz

ST210T 27S/830 WIA WB BK

Produktbeschreibung

Track projector, Aluminium, Schwarz, Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, 2700 lm, 21 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Breitstrahlend (WB), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8720169011892
Vollständiger Bestellcode: 872016901189200
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
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102551 de_AT pdf 390.5 kB

Montage

Montageanleitung
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102551_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102551_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals