Österreich - Deutsch

Philips StoreFit, CoreLine trunking variant (double spot head), 29 W, 4100 lm, 3000 K, Tiefbreitstrahlend (MB), Weiß

ST210Y 39S/830 PSU MB WH

Produktbeschreibung

CoreLine trunking variant (double spot head), Aluminium, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 4100 lm, 29 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Tiefbreitstrahlend (MB), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 910505102065
Vollständiger Bestellcode: 871869998284300

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102065 de_AT pdf 277.4 kB

Montage

Montageanleitung
ST210Y StoreFit for Coreline Trunking - mounting instructions pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102065_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102065_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST210Y 39S/830 PSU MB WH IES 1.8 kB
Dialux
ULD File - ST210Y 39S/830 PSU MB WH ULD 54.5 kB
Relux
ROLF File - ST210Y 39S/830 PSU MB WH ROLF 2.5 kB
LDT
LDT File - ST210Y 39S/830 PSU MB WH LDT 1.5 kB