Österreich - Deutsch

Philips StoreFit, CoreLine trunking variant (double spot head), 39.5 W, 4000 lm, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, Tiefbreitstrahlend (MB), Weiß

ST210Y 19S/FMT DIA MB WH

Produktbeschreibung

CoreLine trunking variant (double spot head), Aluminium, Weiß, DALI-Dimmen Interact System Ready, 4000 lm, 4000 lm, 39.5 W, 101 lm/W, 101 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385)<3, CRI>90, Tiefbreitstrahlend (MB), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8718699982775
Vollständiger Bestellcode: 871869998277500

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
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
Localized commercial leaflet 910505102058 de_AT pdf 391.2 kB

Montage

Montageanleitung
ST210Y StoreFit for Coreline Trunking - mounting instructions pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102058_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102058_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST210Y 19S/FMT DIA MB WH IES 2.1 kB
Dialux
ULD File - ST210Y 19S/FMT DIA MB WH ULD 67.0 kB
Relux
ROLF File - ST210Y 19S/FMT DIA MB WH ROLF 2.8 kB
LDT
LDT File - ST210Y 19S/FMT DIA MB WH LDT 1.8 kB