Österreich - Deutsch

Philips StoreFit, Track projector, 29.5 W, 4200 lm, 4000 K, Tiefbreitstrahlend (MB), Schwarz

ST210T 39S/840 PSU MB BK

Produktbeschreibung

Track projector, Aluminium, Schwarz, Netzteil (Ein/Aus), 4200 lm, 29.5 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Tiefbreitstrahlend (MB), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8718699982744
Vollständiger Bestellcode: 871869998274400
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
Localized commercial leaflet 910505102055 de_AT pdf 275.1 kB

Montage

Montageanleitung
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102055_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102055_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST210T 39S/840 PSU MB BK IES 1.8 kB
Dialux
ULD File - ST210T 39S/840 PSU MB BK ULD 54.5 kB
Relux
ROLF File - ST210T 39S/840 PSU MB BK ROLF 2.5 kB
LDT
LDT File - ST210T 39S/840 PSU MB BK LDT 1.5 kB