Österreich - Deutsch

Philips StoreFit, Track projector, 29.5 W, 4200 lm, 4000 K, Breitstrahlend (WB), Weiß

ST210T 39S/840 PSU WB WH

Produktbeschreibung

Track projector, Aluminium, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 4200 lm, 29.5 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Breitstrahlend (WB), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8718699982737
Vollständiger Bestellcode: 871869998273700
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
Localized commercial leaflet 910505102054 de_AT pdf 267.5 kB

Montage

Montageanleitung
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102054_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102054_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST210T 39S/840 PSU WB WH IES 1.8 kB
Dialux
ULD File - ST210T 39S/840 PSU WB WH ULD 54.5 kB
Relux
ROLF File - ST210T 39S/840 PSU WB WH ROLF 2.5 kB
LDT
LDT File - ST210T 39S/840 PSU WB WH LDT 1.5 kB