Philips GreenSpace Evo Strahler, 3D printed, 31.5 W, 3500 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Abstrahlungswinkel (36°), Schwarz
ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482
Produktbeschreibung
Polykarbonat, Schwarz, 3-Phasen-Stromschiene, Netzteil (Ein/Aus), 3500 lm, 31.5 W, 111 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Abstrahlungswinkel (36°), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Stromschiene
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar
- Ja
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Signify Circle
- Service Tag
- Ja
- Portfolio
- Better
- Garantiedauer
- 5 Jahre