Philips GreenSpace Evo Strahler, 3D printed, 22 W, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Abstrahlungswinkel (24°), Weiß
ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481
Produktbeschreibung
Polykarbonat, Weiß, 3-Phasen-Stromschiene, Netzteil (Ein/Aus), 2700 lm, 22 W, 123 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Abstrahlungswinkel (24°), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Stromschiene
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar
- Ja
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Signify Circle
- Service Tag
- Ja
- Portfolio
- Better
- Garantiedauer
- 5 Jahre