Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Evo Strahler, 58 W, 7400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, Stark reflektierender Metallreflektor Oval – Rechteckiger Strahl, Weiß

ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481

Produktbeschreibung

Polykarbonat, Weiß, DALI-Dimmen Interact System Ready, 7400 lm, 58 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor Oval – Rechteckiger Strahl, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Stromschiene

Bestellnummer: 910505104625
Vollständiger Bestellcode: 872016983512200

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104625 de_AT pdf 431.7 kB

Montage

Montageanleitung
ST333Y2 Installation instruction pdf 1.2 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104625_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104625_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481 IES
Revit-Datei
ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481 910505104625 ZIP
Dialux
ULD File - ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD ST333Y2 double short spothead pdf 1.6 MB