Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Evo Strahler, 40 W, 5400 lm, 3000 K, Breitstrahlend (WB), Weiß

ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481

Produktbeschreibung

Polykarbonat, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 5400 lm, 40 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Breitstrahlend (WB), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Stromschiene

Bestellnummer: 910505104622
Vollständiger Bestellcode: 872016983509200

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104622 de_AT pdf 255.7 kB

Montage

Montageanleitung
ST333Y2 Installation instruction pdf 1.2 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104622_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104622_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481 IES
Revit-Datei
ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481 910505104622 ZIP
Dialux
ULD File - ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD ST333Y2 double short spothead pdf 1.6 MB