Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Evo Strahler, 44 W, 5800 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, Schwarz

ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482

Produktbeschreibung

Polykarbonat, Schwarz, DALI-Dimmen Interact System Ready, 5800 lm, 44 W, 132 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Stromschiene

Bestellnummer: 910505104619
Vollständiger Bestellcode: 872016983506100

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104619 de_AT pdf 439.2 kB

Montage

Montageanleitung
ST333X2 Installation instruction pdf 1.2 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104619_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104619_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482 IES
Revit-Datei
ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482 910505104619 ZIP
Dialux
ULD File - ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD ST333X2 double short spothead pdf 1.2 MB