Philips GreenSpace Evo Strahler, 41 W, 5000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Breitstrahlend (WB), Schwarz
ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482
Produktbeschreibung
Polykarbonat, Schwarz, Netzteil (Ein/Aus), 5000 lm, 41 W, 122 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Breitstrahlend (WB), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar
- Ja
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Signify Circle
- Service Tag
- Ja
- Portfolio
- Better
- Garantiedauer
- 5 Jahre