Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Evo Strahler, UltraEfficient, 24.5 W, 3800 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, Weiß

ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481

Produktbeschreibung

Polykarbonat, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 3800 lm, 24.5 W, 155 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 910505104614
Vollständiger Bestellcode: 872016983501600
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
Localized commercial leaflet 910505104614 de_AT pdf 323.0 kB

Montage

Montageanleitung
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104614_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104614_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481 IES
Revit-Datei
ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481 910505104614 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB