Philips GreenSpace Evo Strahler, 30 W, 4000 lm, 3000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), Weiß

ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481

Produktbeschreibung

Polykarbonat, Weiß, DALI-Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Breitstrahlend (WB), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8720169590977
Vollständiger Bestellcode: 872016959097700

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104610 de_AT pdf 366.0 kB

Montage

Montageanleitung
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104610_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104610_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481 IES
Dialux
ULD File - ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB