Philips GreenSpace Evo Strahler, 28 W, 4000 lm, 3000 K, Breitstrahlend (WB), Weiß
ST333T 39S/830 PSU WB WH481
Produktbeschreibung
Polykarbonat, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 4000 lm, 28 W, 143 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Breitstrahlend (WB), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar
- Ja
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Signify Circle
- Service Tag
- Ja
- Portfolio
- Better
- Garantiedauer
- 5 Jahre