Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Evo Strahler, 26.5 W, 2400 lm, 3000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Tiefbreitstrahlend (MB), Weiß

ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481

Produktbeschreibung

Polykarbonat, Weiß, DALI-Dimmen Interact System Ready, 2400 lm, 26.5 W, 90.5 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385), Tiefbreitstrahlend (MB), Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 910505104606
Vollständiger Bestellcode: 872016959093900
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
Localized commercial leaflet 910505104606 de_AT pdf 364.0 kB

Montage

Montageanleitung
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104606_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104606_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481 IES
Revit-Datei
ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481 910505104606 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB