Philips GreenSpace Evo Strahler, 23 W, 2700 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, Schwarz

ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482

Produktbeschreibung

Polykarbonat, Schwarz, Netzteil (Ein/Aus), 2700 lm, 23 W, 117 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8720169590915
Vollständiger Bestellcode: 872016959091500

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104604 de_AT pdf 321.2 kB

Montage

Montageanleitung
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104604_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104604_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482 IES
Dialux
ULD File - ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB