Philips GreenSpace Evo Strahler, 21 W, 2800 lm, 2700 K, Breitstrahlend (WB), Weiß
ST333T 27S/827 PSU WB WH481
Produktbeschreibung
Polykarbonat, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 2800 lm, 21 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410), Breitstrahlend (WB), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar
- Ja
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Signify Circle
- Service Tag
- Ja
- Portfolio
- Better
- Garantiedauer
- 5 Jahre