Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Evo Strahler, 17.8 W, 2200 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, engstrahlend, 10 bis 20 Grad, Schwarz

ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482

Produktbeschreibung

Polykarbonat, Schwarz, Netzteil (Ein/Aus), 2200 lm, 17.8 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, engstrahlend, 10 bis 20 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8720169590830
Vollständiger Bestellcode: 872016959083000
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
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104595 de_AT pdf 320.6 kB

Montage

Montageanleitung
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104595_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104595_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 IES
Revit-Datei
ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 910505104595 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB