Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Evo Strahler, 20 W, 2100 lm, PremiumColor, 3000 K, Tiefstrahlend (NB), Weiß

ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481

Produktbeschreibung

Polykarbonat, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 2100 lm, 20 W, 105 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), Tiefstrahlend (NB), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8720169590823
Vollständiger Bestellcode: 872016959082300
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
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104594 de_AT pdf 327.7 kB

Montage

Montageanleitung
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104594_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104594_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481 IES
Revit-Datei
ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481 910505104594 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB