Philips GreenSpace Evo Strahler, 20.5 W, 2200 lm, 2200 K, Kabellos, Interact Ready, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, Schwarz

ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482

Produktbeschreibung

Polykarbonat, Schwarz, Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, 2200 lm, 20.5 W, 107 lm/W, 2200 K, (0.457,0.385), Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8720169590816
Vollständiger Bestellcode: 872016959081600
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
Localized commercial leaflet 910505104593 de_AT pdf 376.0 kB

Montage

Montageanleitung
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104593_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104593_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482 IES
Dialux
ULD File - ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB