Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Evo Mini, Double projector for CoreLine trunking, 3D printed, 44.6 W, D65 mm, 5600 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Weiß

ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401

Produktbeschreibung

Double projector for CoreLine trunking, D65 mm, Polykarbonat, Weiß, DALI-Dimmen Interact System Ready, 5600 lm, 44.6 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Schnellsteckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 910505104536
Vollständiger Bestellcode: 872016959032800

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104536 de_AT pdf 403.6 kB

Bilder

Product-Photographs-910505104536_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104536_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401 IES
Revit-Datei
ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401 910505104536 ZIP
Dialux
ULD File - ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401 LDT