Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, Weiß
ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401
Produktbeschreibung
Polykarbonat, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 5400 lm, 44.6 W, 121 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Schnellsteckverbinder, 5-polig
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar
- Ja
- Anzahl Betriebsgeräte
- 2 Einheiten
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Portfolio
- Better
- Garantiedauer
- 5 Jahre