Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5600 lm, 3000 K, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, Schwarz

ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402

Produktbeschreibung

Polykarbonat, Schwarz, Netzteil (Ein/Aus), 5600 lm, 44.6 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Schnellsteckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 910505104533
Vollständiger Bestellcode: 872016959029800

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104533 de_AT pdf 234.6 kB

Bilder

Product-Photographs-910505104533_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104533_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402 IES
Revit-Datei
ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402 910505104533 ZIP
Dialux
ULD File - ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402 ULD
Relux
ROLF File - ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402 LDT