Philips GreenSpace Evo Mini, Projector 3C track, 3D printed, 24 W, D65 mm, 2700 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Weiß

ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401

Produktbeschreibung

Projector 3C track, D65 mm, Polykarbonat, Weiß, Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, 2700 lm, 24 W, 116 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Stromschiene

Bestellnummer: 8720169590267
Vollständiger Bestellcode: 872016959026700

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104530 de_AT pdf 411.6 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104530_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104530_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401 IES
Dialux
ULD File - ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401 LDT