Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Evo Mini, 20.7 W, 2800 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, Schwarz

ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402

Produktbeschreibung

Polykarbonat, Schwarz, Netzteil (Ein/Aus), 2800 lm, 20.7 W, 134 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Stromschiene

Bestellnummer: 910505104528
Vollständiger Bestellcode: 872016959024300
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
Localized commercial leaflet 910505104528 de_AT pdf 304.1 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104528_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104528_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402 IES
Revit-Datei
ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402 910505104528 ZIP
Dialux
ULD File - ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402 LDT