Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Evo Mini, 20.7 W, 2900 lm, 4000 K, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, Grau

ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402

Produktbeschreibung

Polykarbonat, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 2900 lm, 20.7 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Stromschiene

Bestellnummer: 910505104526
Vollständiger Bestellcode: 872016959022900

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104526 de_AT pdf 241.7 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104526_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104526_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402 IES
Revit-Datei
ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402 910505104526 ZIP
Dialux
ULD File - ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402 LDT