Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Evo Mini, 11.7 W, 1700 lm, 4000 K, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, Schwarz

ST332T 17S/840 PSU HMB BK402

Produktbeschreibung

Polykarbonat, Schwarz, Netzteil (Ein/Aus), 1700 lm, 11.7 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Stromschiene

Bestellnummer: 910505104521
Vollständiger Bestellcode: 872016959017500

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104521 de_AT pdf 245.1 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104521_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104521_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST332T 17S/840 PSU HMB BK402 IES
Revit-Datei
ST332T 17S/840 PSU HMB BK402 910505104521 ZIP
Dialux
ULD File - ST332T 17S/840 PSU HMB BK402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 17S/840 PSU HMB BK402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 17S/840 PSU HMB BK402 LDT