Philips CoreLine Stromschienenstrahler Gen2, Track-mounted, 30 W, D80 mm, 3000 lm, 3000 K, CRI>90, Breitstrahlend (WB), Weiß

ST151T LED30S/930 WB WH

Produktbeschreibung

Track-mounted, D80 mm, Aluminium, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 3000 lm, 30 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.4355, 0.4045) SDCM <4, CRI>90, UGR19, Breitstrahlend (WB), Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse I, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8719514528611
Vollständiger Bestellcode: 871951452861199

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Service Tag
Nein
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401847182 de_AT pdf 275.7 kB

Montage

Montageanleitung
MI CoreLine Projector gen2 ST151T-INI Sep 2021 pdf 16.6 MB

Bilder

Product-Photographs-911401847182_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401847182_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST151T LED30S/930 WB WH IES
Revit-Datei
ST151T LED30S/930 WB WH 911401847182 ZIP
Dialux
ULD File - ST151T LED30S/930 WB WH ULD
Relux
ROLF File - ST151T LED30S/930 WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST151T LED30S/930 WB WH LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips CoreLine Projector gen2 ST151T LED30S 930 WB WH 911401847182 pdf 620.2 kB